Barreau plat 12x2 pour coffret encastré 18 modules
Practibox 3
Legrand
Barreau plat 12x2 pour coffret encastré 18 modules
REF. 401727
EAN.
3414970620446
Accessoire pour boîtes Practibox3. Barre 12 x 2 pour le montage de bornes IP2x dans les boîtes de 2, 3 ou 4 rangées.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Adaptación para sistemas de cableado |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Material | Acero inoxidable |
Anchura | 366 mm |
Altura | 12 mm |
---|---|
Profundidad | 2 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-40 °C |