![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050317-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 1 6A Salida cable recta . Blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Base 2P+T 1 6A Salida cable recta . Blanco
REF. 050317
EAN.
3245060503178
Base 2P+T 16A. Salida de cable recta. Diseño compacto. Ø4,8mm. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3x1,5mm² máx. Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
5,55 €
/
1 piece
Embalaje:
15 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
For heavy conditions according to VDE | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-592857/M1
(1.51 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_719162
(0.33 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN