![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050193-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color gris
Bases y clavijas
LEGRAND
Base 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color gris
REF. 050193
EAN.
3245060501938
Base PVC 2P+T 16A con anillo tirador para una mejor sujección al desconectar de la toma de corriente. Salida de cable a 45º recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3 x 2,5 mm² máx. Color gris.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
9,64 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Suitable for protective contact pin | No |
Colour | Grey |
For heavy conditions according to VDE | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_719166
(0.33 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN