![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050341-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
Bases y clavijas
LEGRAND
Base 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
REF. 050341
EAN.
3245060503413
Base 2P+T 16A. IP44. Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Con prensaestopa sujetacables que garantiza una elevada tracción del cable: 30 kg a 2,5mm² máx. IK08. Salida de cable recta . Cable 3x2,5 mm² máx. Negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
16,67 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN