![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050344-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 con tapa protección, en caucho de gran resistencia
Bases y clavijas
LEGRAND
Base 2P+T 16A IP44 con tapa protección, en caucho de gran resistencia
REF. 050344
EAN.
3245060503444
Base 2P+T 16A IP44 Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Con tapa de protección. Salida de cable recta. Cable 3 x 2,5 mm² máx. Color negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
21,10 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN