![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050343-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Bases y clavijas
LEGRAND
Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
REF. 050343
EAN.
3245060503437
Base 2P+T 16A IP44 Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Salida de cable recta. Cable 3 x 2,5 mm² máx. Color negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
11,81 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Goma |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Dirección de conexión | Recto |
---|---|
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Negro |
Documentación
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
KSC-JW04005-16001
(0.37 Mo)
Certificado
OC / CB-2471
(0.15 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN