![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050179-WEB-R.jpg)
Base 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color negro
Bases y clavijas
LEGRAND
Base 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color negro
REF. 050179
EAN.
3245060501792
Base 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3 x 1,5mm² máx. Color negro. Con etiqueta con código de barras.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
5,55 €
/
unidad
Embalaje:
15 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Clase de protección (IP) | Otros |
Dirección de conexión | Recto |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
---|---|
Apto para puesta a tierra de contacto | No |
Color | Negro |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
3 documentos
Certificado
OC / CB-592857/M1
(1.51 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_719162
(0.33 Mo)
Certificado
SNI-PCS 01223.01
(1.29 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN