Pasar al contenido principal
Logo print

Base 2P+T Living Now - 16A/250V - conexión por tornillos - Blanco - 2 módulos

Living Now BTICINO

Base 2P+T Living Now - 16A/250V - conexión por tornillos - Blanco - 2 módulos

REF. KW4141 EAN. 8005543648704

Esta toma permite el uso de clavijas estándar italianas y alemanas 16A - 2 módulos de color BLANCO.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
7,47 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact Other
Number of active contacts (round) 1
Number of active contacts (flat) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 1
Number of modules (module system) 2
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication None
Connection type Screwed terminal
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Over voltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
With loop through function No
With on/off switch No
Rotated central insert No
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Rated fault current 16 mA
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 41.5 mm
Min. depth of built-in installation box 41.5 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 31.5 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Terminal marking indication No
Prewired No
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²
Cable support Screw cable clamp
Cover Complete housing
Connected object No

Documentación

1 documento
Hoja técnica
IDP000269_01-EN.pdf pdf (0.21 Mo)
3 documentos
Certificado
AENOR-030/002512 (0.34 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/002512 (0.34 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles