![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4129-WEB-R.jpg)
Base 2P+T Living Now - estándar americano - 15A 127/250Vca - conexión por tornillos - Sand - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Base 2P+T Living Now - estándar americano - 15A 127/250Vca - conexión por tornillos - Sand - 2 módulos
REF. KM4129
EAN.
8005543651292
Esta toma permite el uso de clavijas estándar USA 2P+T 16A - 2 módulos color ARENA.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
6,74 €
/
unidad
Embalaje:
40 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B) |
---|---|
Contacto de protección | Otros |
Número de contactos activos (redondos) | 1 |
Número de contactos activos (planos) | 2 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Ninguno |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 1015 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Engatillado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | No |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 127 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Corriente nominal de fallo | 16 mA |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 35 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 35 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 25 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Precableado | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Soporte del cable | Prensaestopas |
Cubierta | Carcasa completa |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN