Base 2x2P+T obturador de protección - Oteo - monobloc - Bornes de tornillos - Blanco
Oteo
LEGRAND
Base 2x2P+T obturador de protección - Oteo - monobloc - Bornes de tornillos - Blanco
REF. 086077
EAN.
3245060860776
La doble base de enchufe con toma de tierra 16A Oteo permite conectar un dispositivo eléctrico o electrónico. Mecanimos monobloc de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
24,14 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Contacto de protección | Otros |
Número de contactos activos (redondos) | 2 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Número de contactos activos (cuadrado) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 2 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 4 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Ninguno |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 136 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 42 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Soporte del cable | No aplicable |
Objeto conectado | No |
Medio de programación | No aplicable |
Con comando por voz | No |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-592714A
(0.49 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN