![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/BT-NT4268SCA-WEB-R.jpg)
Base 2xSC/APC de conector óptico Livinglight, 1 módulo. Color tech
Livinglight
BTICINO
Base 2xSC/APC de conector óptico Livinglight, 1 módulo. Color tech
REF. NT4268SCA
EAN.
8005543509500
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
24,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Silver |
Centre plate | No |
With label space | No |
---|---|
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Shutter |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |