![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 2 módulos
REF. K4268SCA2
EAN.
8005543736395
Toma de fibra óptica con conector doble SC/APC. Se utiliza para conectar 2 fibras (equipadas con conectores).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
32,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | No |
Number of buses/couplings | 0 |
Type of connector | SC |
Colour | Black |
RAL-number | 9011 |
Centre plate | No |
With cover frame | Yes |
With label space | No |
Cable strain relief | No |
---|---|
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Hinged lid |
Device width | 45 mm |
Device depth | 41.3 mm |
Device height | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN