![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555608-WEB-R.jpg)
Base aérea P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
Green'Up
LEGRAND
Base aérea P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
REF. 555608
EAN.
3414970735089
Adecuada para uso profesional o industrial. Cable admitido entre 16 y 50 mm2. Toma de corriente móvil. Presenta un único tornillo prisionero para facilitar la conectividad. Fabricado en poliamida 6.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
198,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Certificado
CCC-CQC2018010203055870
(2.26 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN