Base afeitadora Classia - 230 V~ - 127/250V~ - 230 V~ - 127/250V~ - Aluminio - 3 módulos
Classia
BTICINO
Base afeitadora Classia - 230 V~ - 127/250V~ - 230 V~ - 127/250V~ - Aluminio - 3 módulos
REF. RA4177
EAN.
8005543672044
Esta toma permite el uso de dispositivos como una afeitadora eléctrica o un secador de pelo. El transformador suministrado permite pasar de 230 a 115V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
129,20 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 3 |
Con tapa abatible | No |
Tensión conmutable | Si |
Tensión nominal, valor bajo | 115 V |
Tensión nominal, valor alto | 230 V |
Potencia de salida nominal | 20 VA |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | No |
Anchura del dispositivo | 67.3 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
---|---|
Profundidad del dispositivo | 57.9 mm |
Con caja de instalación incorporada | No |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 50 mm |
Profundidad de instalación | 44.2 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN