![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RW/BT-RW4177-WEB-F.jpg)
Base afeitadora Classia - 230 V~ - 127/250V~ - Blanco - 3 módulos
Classia
BTICINO
Base afeitadora Classia - 230 V~ - 127/250V~ - Blanco - 3 módulos
REF. RW4177
EAN.
8005543632741
Esta toma permite el uso de dispositivos como una afeitadora eléctrica o un secador de pelo. El transformador suministrado permite pasar de 230 a 115V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
103,37 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Number of modules (module system) | 3 |
Mounting method | Flush-mounted |
With hinged lid | No |
Voltage reversible | Yes |
Nominal voltage low value | 115 V |
Nominal voltage high value | 230 V |
Rated output | 20 VA |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Anchura del dispositivo | 67.3 mm |
Device height | 45 mm |
---|---|
Profundidad del dispositivo | 57.9 mm |
With built-in installation box | No |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Profundidad de instalación | 44.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN