Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Calidad del material
-
Tensión conmutable
-
Tensión nominal, valor bajo
-
Tratamiento de superficie
-
Tensión nominal, valor alto
-
Tipo de montaje
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Con caja de instalación incorporada
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-077586-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 077586
Base de corriente Mosaic para maquinilla de afeitar - 5 módulos - Embornamiento automático - Blanco
121,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.