Base afeitadora Màtix - 230 V~- 115/230 V~ - 3 módulos - Marfil
Màtix
BTICINO
Base afeitadora Màtix - 230 V~- 115/230 V~ - 3 módulos - Marfil
REF. A5460
EAN.
8012199498157
Esta toma permite el uso de dispositivos como una afeitadora eléctrica o un secador de pelo. El transformador suministrado permite pasar de 230 a 115V.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
142,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 3 |
Con tapa abatible | No |
Tensión conmutable | Si |
Tensión nominal, valor bajo | 115 V |
Tensión nominal, valor alto | 230 V |
Potencia de salida nominal | 20 VA |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 1013 |
Transparente | No |
---|---|
Anchura del dispositivo | 70.8 mm |
Altura del dispositivo | 43.6 mm |
Profundidad del dispositivo | 54.4 mm |
Con caja de instalación incorporada | No |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 50 mm |
Profundidad de instalación | 43.4 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |