![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774223_pw_124146.jpg)
Base de altavoces Valena - simple - Blanco
Valena
LEGRAND
Base de altavoces Valena - simple - Blanco
REF. 774223
EAN.
3245067742235
Esta base de sonidoValena permite conectar altavoces al sistema Hi-Fi o Home Cinema. El mecanismo debe completarse con un frontal y una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
34,16 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Conexión para altavoces |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Con descarga de tensión | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 57.6 mm |
Altura del dispositivo | 51.6 mm |
Profundidad del dispositivo | 13.8 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |