Base altavoz Mosaic para regleta de bornes 4mm² - 1 módulo - Aluminio
Mosaic
LEGRAND
Base altavoz Mosaic para regleta de bornes 4mm² - 1 módulo - Aluminio
REF. 079250
EAN.
3245060792503
Mecanismos del programa Mosaic™ - tomas de audio y vídeo Tomas de altavoz - Terminal 4 mm² - Mosaico - Blanco - 1 módulo - Aluminio - 1 módulo - Magnesio - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
10,98 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | Si |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
---|---|
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 31.4 mm |
Profundidad de instalación | 23.6 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |