Pasar al contenido principal
Logo print

Base altavoz Mosaic para regleta de bornes 4mm². 1 módulo. Negro mate

Mosaic LEGRAND

Base altavoz Mosaic para regleta de bornes 4mm². 1 módulo. Negro mate

REF. 079550L EAN. 3414972094252

Base altavoz Mosaic para regleta de bornes de 4mm2. 1 módulo. Color negro mate.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
20,72 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola)
Uso Conexión para altavoces
Anillo portador No
Con protección contra el polvo No
Con tapa abatible Si
Dirección de salida Recto
Campo de etiquetado Sin campo de indicación
Con impresión No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Negro
Transparente No
Tipo de fijación Bloquear en posición
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Con descarga de tensión No
Abrazadera de araña No
Apto para el grado de protección (IP) IP41
Resistencia al impacto IK04
Anchura del dispositivo 22.5 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 31.4 mm
Profundidad de instalación 23.6 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles