![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4294-WEB-R.jpg)
Base audio HI-FI Living Now - Sand - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Base audio HI-FI Living Now - Sand - 1 módulo
REF. KM4294
EAN.
8005543622018
El conector de altavoces Living Home Cinema te permite conectar tu televisor a un sistema de sonido.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
11,96 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Conexión para altavoces |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 1015 |
---|---|
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 33 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Profundidad de instalación | 20 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |