Base audio Mosaic Jack 3,5mm, hembra. 1 módulo, conexión a tornillo. Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Base audio Mosaic Jack 3,5mm, hembra. 1 módulo, conexión a tornillo. Negro mate
REF. 079564L
EAN.
3414972094337
Base Jack 3,5 hembra Mosaic. 1 módulo. A tornillo. Puede utilizarse para crear enlaces de audio. Color negro mate
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
77,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central |
---|---|
Uso | Picaporte |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad de instalación | 23.8 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN