Base audio Mosaic Jack 3,5mm, hembra. 1 módulo. Preconectorizada. Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Base audio Mosaic Jack 3,5mm, hembra. 1 módulo. Preconectorizada. Negro mate
REF. 079579L
EAN.
3414972094351
Base Jack 3,5 hembra preconectorizada Mosaic. 1 módulo. Puede utilizarse para crear enlaces de audio. Modular, se fija con clips directamente, plug and play. Color negro mate
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
83,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Picaporte |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Con luz | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 35 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Profundidad de instalación | 23.8 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN