Base audio Mosaic - Speakson 4 contactos - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base audio Mosaic - Speakson 4 contactos - 2 módulos - Blanco
REF. 078760
EAN.
3245060787608
Base Speakon 4 contactos - Permite la conexión de altavoces de potencia - Cable recomendado: 2 pares audio 4-mm²-máx. - Longitud de cable-máx.: 50-m (para distancias-mayores se rec-mienda usar un amplificador de audio) 2-módulos - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
54,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | XLR |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad de instalación | 28 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN