Base audio Mosaic - XLR 3 polos - macho - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base audio Mosaic - XLR 3 polos - macho - 2 módulos - Blanco
REF. 078756
EAN.
3245060787561
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
73,32 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado superficial (escayola) |
---|---|
Uso | XLR |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Profundidad de instalación | 23 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN