Base audio RCA x 2 - Livinglight - 1 módulo - Tech
Livinglight
BTICINO
Base audio RCA x 2 - Livinglight - 1 módulo - Tech
REF. NT4281
EAN.
8005543401538
Livinglight - Bases Audio/Video - Mecanismos suministrados sin soporte - A combinar con los soportes y las placas embellecedoras.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
28,85 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Cincha |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Otros |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 2 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 47 mm |
Profundidad del dispositivo | 38 mm |
Profundidad de instalación | 23 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN