![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079478L-WEB-R.jpg)
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 1 módulo - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Base audio y vídeo Mosaic - HDMI tipo A - preconectorizada - 1 módulo - Negro mate
REF. 079478L
EAN.
3414971483330
Este zócalo preterminado HDMI de 1 módulo es para transmitir flujos de audio/video digital de alta definición entre una fuente (computadora, reproductor de DVD o Blu-Ray, etc.) y un receptor compatible (TV, proyector de video, etc.).
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
73,82 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | HDMI |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9004 |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
---|---|
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Con luz | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Profundidad de instalación | 28.6 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN