![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404523-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L1
XL³ 800/4000
LEGRAND
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L1
REF. 404523
EAN.
3245064045230
Base de cables repartidor de fila HX³ para DX³ unipolar 1 mód/polo In<lt/>=63A - Fase L1 - Permiten la conexión automática de equipos DX³ en los repartidores de fila 250/400A HX³ - Las bases se alimentan a través del repartidor .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
47,58 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 63 A |
---|---|
Number of poles | 1 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Documentación
4 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Guía de mantenimiento
SELECCIONAR UNA ACCIÓN