![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-AM4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble Màtix - Tipo A+C - 1 módulo - Blanco
Màtix
BTICINO
Base cargador doble Màtix - Tipo A+C - 1 módulo - Blanco
REF. AM4191AC
EAN.
8005543699171
Cargadores USB A+C - 3A/5V - 230 Vca - 15W - Permite la carga rápida de teléfonos móviles, tablets, smartphones, MP3, MP4 - Consumo en reposo <lt/> 0,1 W - Clase II TBTS - Suministrado sin cable - 1 módulo - Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
43,41 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Número de puertos USB-A | 1 |
Número de puertos USB-C | 1 |
Tensión de servicio | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 3000 mA |
Tensión de salida | 5-5 V |
Consumo de energía | 0.091 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Device width | 23.4 mm |
Device height | 43.6 mm |
Profundidad del dispositivo | 41 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Sin hilos | No |
Profundidad de instalación | 32.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Corriente nominal | 0.5-0.5 A |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |