![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4285C2-BTICINO-1000.jpg)
Base cargador doble USB (A) Axolute - 2,4A - 5V - 230V - Antracita - 2 módulos
Axolute
BTICINO
Base cargador doble USB (A) Axolute - 2,4A - 5V - 230V - Antracita - 2 módulos
REF. HS4285C2
EAN.
8005543488591
El cargador USB TipoA +A permite la carga rápida de dispositivos móviles (tablets, smartphones, reproductores MP3, relojes, etc.). El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
76,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Número de puertos USB-A | 2 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Tensión de servicio | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 3000 mA |
Tensión de salida | 5-5 V |
Consumo de energía | 0.068 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Antracita |
Número RAL | 7015 |
Anchura del dispositivo | 45.1 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Sin hilos | No |
Profundidad de instalación | 42 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Corriente nominal | 0.5-0.5 A |
Consumo en modo de espera | 0.07 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN