Base cargador por inducción + base USB tipo A Living Now - Blanco - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Base cargador por inducción + base USB tipo A Living Now - Blanco - 2 módulos
REF. KW4286CW2
EAN.
8005543610572
El cargador de pared inalámbrico Living Now es compatible con todos los smartphones de última generación donde esta tecnología está disponible. Además, un puerto USB tipoA permite cargar un segundo smartphone o una tablet.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
119,66 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 110-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Module frame |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Device width | 70 mm |
Device height | 136 mm |
Device depth | 60 mm |
Min. depth of built-in installation box | 43 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 33 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 110-230 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 2.4-2.4 A |
Standby consumption | 0 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 0.8-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 0.8-1.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN