![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864126-WEB-R.jpg)
Base cargador por inducción con cargador - USB tipo A Niloé Step - 250V~ - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Base cargador por inducción con cargador - USB tipo A Niloé Step - 250V~ - Blanco mate
REF. 864126
EAN.
3414971124165
El cargador inalámbrico Niloé Step permite recargar los smartphones sin cable (Qi). También contiene una toma USB TipoA 2400mA 12W para cargar todo tipo de dispositivos de forma tradicional. El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
164,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 2400 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Device width | 76 mm |
Device height | 76 mm |
Device depth | 43 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Profundidad de instalación | 31.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN