Base cargador USB 1 módulo puerto único tipo C - 1.5A - 7.5W - Aluminio
Mosaic
LEGRAND
Base cargador USB 1 módulo puerto único tipo C - 1.5A - 7.5W - Aluminio
REF. 079389
EAN.
3414971268050
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
39,59 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 1 |
Tensión de servicio | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 1500 mA |
Tensión de salida | 5-5 V |
Consumo de energía | 0.055 W |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Aluminio |
Número RAL | 7040 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Sin hilos | No |
Profundidad de instalación | 32.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Corriente nominal | 0.25-0.25 A |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN