Base cargador USB (A+A) Màtix - 2,4A - 5V - 230V - 2 módulos - Marfil
Màtix
BTICINO
Base cargador USB (A+A) Màtix - 2,4A - 5V - 230V - 2 módulos - Marfil
REF. A5285C2
EAN.
8005543581377
El cargador USB tipoA +A permite cargar dos terminales electrónicos (móviles, tabletas). El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
49,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Número de puertos USB-A | 2 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Tensión de servicio | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 3000 mA |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Color | Beige |
Número RAL | 9001 |
Anchura del dispositivo | 47.1 mm |
Altura del dispositivo | 47 mm |
Profundidad del dispositivo | 42 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | Otros |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |