Pasar al contenido principal
Logo print

Base cargador USB Power Delivery 3 módulos dos puertos tipo C+C - 65W - Negro mate

Mosaic LEGRAND

Base cargador USB Power Delivery 3 módulos dos puertos tipo C+C - 65W - Negro mate

REF. 077675L EAN. 3414972505277

Cargador doble USB tipo C: carga rápida para portátiles, tablets y smartphones. Power Delivery. 240V~ 50/60Hz. 63,0W. Terminales automáticos que permiten una conexión rápida sin necesidad de herramientas. IK04 IP40.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
94,63 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Otros
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 2
Tensión de servicio 220-240 V
Frecuencia 50-60 Hz
Máxima corriente de salida 3000 mA
Tensión de salida 5-20 V
Consumo de energía 0.05 W
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Color Negro
Número RAL 9017
Anchura del dispositivo 68 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 42 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Apto para el grado de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK04
Tratamiento antibacteriano No
Sin hilos No
Profundidad de instalación 33.5 mm
Temperatura de funcionamiento 5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -20-70 °C
Tipo de tensión CA
Voltaje nominal 100-240 V
Power Delivery Si
Corriente nominal 1-1 A
Neutro obligatorio Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Libre de halógenos Si
Número de bornes 2
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03987FR-00.pdf pdf (0.64 Mo)
Hoja técnica
F03987ES-00.pdf pdf (0.63 Mo)
Hoja técnica
F03987EN-00.pdf pdf (0.63 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles