Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Green'Up
LEGRAND
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
REF. 056666
EAN.
3245060566661
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 16A 380/415V~, IP66, IK08. Con rail DIN. Dimensiones exteriores (Altura x Anchura): 220x125mm. Conforme a norma EN 60439-1. Se suministran sin prensaestopas. Autoextinguibles: 650 ºC .
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
333,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | 1x16A5p400V |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 1 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Diámetro de la entrada de cable | M25 |
Manipulación | Montaje en pared |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Altura | 300 mm |
Anchura | 125 mm |
Profundidad | 155 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN