![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-056673-WEB-R.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Green'Up
LEGRAND
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
REF. 056673
EAN.
3245060566739
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A 380/415V~, IP66, IK08. Con rail DIN. Dimensiones exteriores (Altura x Anchura): 220x125mm. Conforme a norma EN 60439-1. Se suministran sin prensaestopas. Autoextinguibles: 650 ºC .
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
216,33 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A xp xxxV |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 310 mm |
Width | 125 mm |
Depth | 155 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN