Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Green'Up
LEGRAND
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
REF. 057294
EAN.
3245060572945
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 63A 380/415V~, IP66, IK08. Con rail DIN. Dimensiones exteriores (Altura x Anchura): 220x125mm. Conforme a norma EN 60439-1. Se suministran sin prensaestopas. Autoextinguibles: 650 ºC .
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
375,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 63 A |
---|---|
Número de polos | 4 |
Tensión según EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rojo |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Rojo |
Clase de protección (IP) | IP67 |
Interruptor | Bloque eléctrico |
---|---|
Con disyuntor de corriente residual | No |
Espacios vacíos en el carril de montaje | Si |
Material de carcasa | Plástico |
Protección | Otros |
Ejecución militar | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN