Pasar al contenido principal
Logo print

Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul

Green'Up LEGRAND

Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul

REF. 057300 EAN. 3245060573003

Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones: 125 x 105mm. Se pueden fijar en placas ciegas (ref. 057723). Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Azul.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
76,19 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

IEC-amperage 16 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Switch Electrical locking
With earth leakage switch No
Empty locations on mounting rail No
Housing material Plastic
Protection Other
Military model No

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE03651AA-01.pdf pdf (0.32 Mo)