![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057302-LEGRAND.jpg)
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Green'Up
LEGRAND
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
REF. 057302
EAN.
3245060573027
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones: 125 x 105mm. Se pueden fijar en placas ciegas (ref. 057723). Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
98,00 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN