Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Green'Up
LEGRAND
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
REF. 057322
EAN.
3245060573225
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones: 125 x 105mm. Se pueden fijar en placas ciegas (ref. 057723). Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
110,63 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 16 A |
---|---|
Número de polos | 5 |
Tensión según EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rojo |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Rojo |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Interruptor | Bloque eléctrico |
---|---|
Con disyuntor de corriente residual | No |
Espacios vacíos en el carril de montaje | No |
Material de carcasa | Plástico |
Protección | Otros |
Ejecución militar | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN