Pasar al contenido principal
Logo print

Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - Negro mate

Mosaic LEGRAND

Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - Negro mate

REF. 079355L EAN. 3414971637986

Bases de coriente Mosaic 2P+T - 16A - 250V Bornes automáticos Con obturadores de protección 2 módulos Negro mate Para la instalación en caja empotrada, de superficie, caja de suelo, columna, pop-up, bloque o canal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
9,64 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección Otros
Número de contactos activos (redondos) 1
Número de contactos activos (planos) 0
Con lámpara de señal No
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 0
Número de unidades 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de tomas intercambiables 0
Número de fases 1
Impresión/marcado Ninguno
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Con tapa abatible No
Con protección de contacto mejorada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Color Negro
Color metálico No
Transparente No
Bloqueable No
Mecanismo de expulsión No
Instalación aislada No
Con iluminación funcional No
Con iluminación orientable No
Protección contra sobretensiones No
Dispositivo de corriente residual No
Con microfusión No
Fuente de alimentación especial Sin suministro de energía especial
Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación Engatillado
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Mate
Tratamiento antibacteriano No
Con función de bucle No
Con interruptor de encendido/apagado No
Color del elemento de conmutación Negro
Inserto central girado Si
Intensidad nominal 16 A
Voltaje nominal 250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP) IP20
Resistencia al impacto IK04
Anchura del dispositivo 45 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 43 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible con Google Assistant No
Compatible IFTTT No
Con repetidor de señal Wi-Fi No
Con altavoz bluetooth incorporado No
Para condiciones serveras según VDE No
Profundidad de instalación 34.5 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Power Delivery No
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Precableado Si
Capacidad de los bornes 2.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²
Soporte del cable Otros
Cubierta Placa de cubierta central
Objeto conectado No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00754FR-10.pdf pdf (0.54 Mo)
Hoja técnica
F00754EN-10.pdf pdf (0.54 Mo)
3 documentos
Certificado
AENOR-030/002523 (0.32 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Certificado
VDE-40036340 (0.29 Mo)