Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos -USB C - con soporte - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos -USB C - con soporte - Negro mate
REF. 079171L
EAN.
3414971637832
Bases de coriente Mosaic 2P+T con base cargador USB Tipo C - 16A - 250V Bornes automáticos Con obturadores de protección Con soporte incorporado 2 módulos Negro mate.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
55,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
---|---|
Contacto de protección | Otros |
Número de contactos activos (redondos) | 1 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 1 |
Número de unidades | 2 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 0 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Otros |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Negro |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Otros |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Corriente nominal de fallo | 2400 mA |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 74 mm |
Altura del dispositivo | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 44.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 31 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
USB Potencia de salida | 7.5 W |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Soporte del cable | Otros |
Cubierta | Otros |
Objeto conectado | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN