Pasar al contenido principal
Logo print

Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Blanco

Mosaic LEGRAND

Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Blanco

REF. 077111L EAN. 3414971575967
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
8,46 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Clavija de conexión a toma de tierra
Acoplamiento de conductor neutro No
Contacto de protección Redondo
Número de contactos activos (redondos) 2
Número de contactos activos (planos) 0
Número de contactos activos (cuadrado) 0
Con lámpara de señal No
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 0
Número de unidades 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de tomas intercambiables 0
Número de fases 1
Impresión/marcado Ninguno
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Con tapa abatible No
Con protección de contacto mejorada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Color metálico No
Transparente No
Bloqueable No
Mecanismo de expulsión No
Instalación aislada No
Con iluminación funcional No
Con iluminación orientable No
Protección contra sobretensiones No
Dispositivo de corriente residual No
Con microfusión No
Fuente de alimentación especial Sin suministro de energía especial
Tipo de montaje Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación Engatillado
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Tratamiento antibacteriano No
Con función de bucle Si
Con interruptor de encendido/apagado No
Color del elemento de conmutación Blanco
Inserto central girado No
Intensidad nominal 16 A
Voltaje nominal 250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP) IP41
Resistencia al impacto IK04
Anchura del dispositivo 45 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 38 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible con Google Assistant No
Compatible IFTTT No
Con repetidor de señal Wi-Fi No
Con altavoz bluetooth incorporado No
Para condiciones serveras según VDE No
Profundidad de instalación 30 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Power Delivery No
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²
Soporte del cable Otros
Cubierta Placa de cubierta central
Objeto conectado No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02904FR-00.pdf pdf (0.15 Mo)
Hoja técnica
F02904EN-00.pdf pdf (0.15 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-077111L.stp ifc (14.3 Mo)
5 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00942-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01153-V02.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Certificado
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles