![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077503-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente Mosaic - estándar US - 2P+T - 1 módulo - 15 A - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base de corriente Mosaic - estándar US - 2P+T - 1 módulo - 15 A - Blanco
REF. 077503
EAN.
3245060775032
Mecanismos del programa Mosaic™ - tomas de corriente de estándares internacionales Otras tomas de corriente estándar Estándar de EE. UU. - blanco - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
10,72 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A) |
---|---|
Contacto de protección | Ninguno |
Número de contactos activos (redondos) | 1 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Ninguno |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Engatillado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 15 A |
Voltaje nominal | 127 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 32 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 23.3 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 4-4 mm² |
Soporte del cable | Otros |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN