Base de corriente múltiple Mosaic - 2x2P+T - 4 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - con indicador - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base de corriente múltiple Mosaic - 2x2P+T - 4 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - con indicador - Blanco
REF. 077290
EAN.
3245060772901
Mecanismos del programa Mosaic™ - enchufes individuales y múltiples multisoporte: estándar alemán- Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
26,97 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
---|---|
Contacto de protección | Otros |
Número de contactos activos (redondos) | 1 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Con lámpara de señal | Si |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 2 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 4 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Ninguno |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | Si |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Tipo de fijación | Engatillado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Inserto central girado | Si |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura del dispositivo | 90 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 31.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Tipo de cable de conexión | Rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Soporte del cable | Otros |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Objeto conectado | No |
Documentación
4 documentos
Certificado
NEMKO-P23227033
(0.29 Mo)
Certificado
AENOR-030/002284
(0.55 Mo)
Certificado
VDE-40022733
(0.39 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN