![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069784L-WEB-F.jpg)
Base de corriente Plexo IP55 para carga de bicicleta eléctrica - Monobloc de superficie - Antracita
Plexo
LEGRAND
Base de corriente Plexo IP55 para carga de bicicleta eléctrica - Monobloc de superficie - Antracita
REF. 069784L
EAN.
3414972567664
Base de corriente para recarga de bicicletas eléctricas Plexo
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
14,63 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Contacto de protección | Otros |
Número de contactos activos (redondos) | 0 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Número de contactos activos (cuadrado) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Otros |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Con tapa abatible | Si |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7016 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | No |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Grado de protección (IP), enchufe conectado | IP44 |
Anchura del dispositivo | 82 mm |
Altura del dispositivo | 85 mm |
Profundidad del dispositivo | 62 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 16-25 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Cubierta | Otros |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN