Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos y tapa de protección - IP 55 - 16A - 250V -IK10
Soliroc
LEGRAND
Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos y tapa de protección - IP 55 - 16A - 250V -IK10
REF. 077835
EAN.
3245060778354
Base de corriente 2P+T Soliroc que permite conectar dispositivos eléctricos y electrónicos. Con tapa. Para instalaciones que requieren resistencia a los choques (IK10) y a la humedad (IP55).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
111,92 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
---|---|
Contacto de protección | Otros |
Número de contactos activos (redondos) | 1 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Otros |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Con tapa abatible | Si |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Cromo |
Color metálico | Si |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | Si |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Metálico |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK10 |
Anchura del dispositivo | 70.4 mm |
Altura del dispositivo | 70.4 mm |
Profundidad del dispositivo | 51.6 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 38 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 4-4 mm² |
Soporte del cable | Otros |
Cubierta | Placa de cubierta completa |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN