Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Azul.
Green'Up
LEGRAND
Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Azul.
REF. 057670
EAN.
3245060576707
Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP54 cubierta cerrada, IP44 conectado. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC. Dimensiones base: 50x50mm, entreejes = 38x38 mm. Sin obturadores de protección. Color azul.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
9,89 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 16 A |
---|---|
Tensión según EN 60309-2 | Otros |
Número de polos | 3 |
Color característico | Azul |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Dirección de conexión | Recto |
Material | Plástico |
---|---|
Ejecución militar | No |
Dimensión de la brida vertical | 50 mm |
Distancia vertical desde el agujero | 38 mm |
Dimensión de la brida horizontal | 50 mm |
Distancia horizontal desde el agujero | 38 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN