![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057675-LEGRAND.jpg)
Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones reducidas. Diseño doméstico con clipaje y obturador. Azul
Green'Up
LEGRAND
Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones reducidas. Diseño doméstico con clipaje y obturador. Azul
REF. 057675
EAN.
3245060576752
Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09. Dimensiones reducidas. Diseño doméstico con obturadores y clipaje. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC. Solo se pueden fijar sobre panel frontal ref. 057715/16. Color azul.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
10,00 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperage according to UL/CSA (for UL-version) | 250 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | Other |
Number of poles | 2 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | White |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 62 mm |
Drill hole distance vertical | 38 mm |
Flange size horizontal | 50 mm |
Drill hole distance horizontal | 38 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN